Julkaise tuotteesi
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook

    Snug Hook

    The Snug Hook is a wall hook CNC-machined from solid brass, with a gently curved upward profile and a round backplate. It measures two and eight-tenths inches in projection, two and three-tenths inches in height, and eight-tenths of an inch in hook width, with a two-inch-diameter base. Available in a brass, nickel, or black finish, in a single size.

    Mounting hardware is included. Well suited to entryways, bedrooms, bathrooms, and closets for coats, bags, keys, and towels, and to both residential and commercial interiors, including hospitality and retail spaces. Also available in 14 colors as the Color Snug Hook, and pairs with the Snug Sconce.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesnug-wall-hook-standard
    • TuoteperheSnug Hook
    • TuoteryhmäWall Hooks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2.3
    • Leveys (tuumaa)0.8
    • Syvyys (tuumaa)2.8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusErillinen varuste
    • ETIM-koodiEC010552
    • ETIM-nimiTowel hook
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 -kuvausHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Accessories
    • OmniClass-numero23-21 15 19 13
    • OmniClass-nimikeCoat Hooks

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä