Julkaise tuotteesi
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob
Color Swift Knob

    Color Swift Knob

    The Swift Knob brings a sleek, T-shaped silhouette to cabinet hardware, its CNC-machined aluminum rod perched atop a solid brass arm for a piece that reads as substantial as it is sculptural. Available across a full range of 14 powder coat colors and three finishes, it offers a defined, tactile alternative to standard hardware profiles.

    Well-suited to kitchens, bathrooms, and custom furniture, this knob fits equally well in residential and commercial projects, from cabinetry to modern-style dressers. Pair with the Swift Pull for a coordinated hardware package throughout a space.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: Length: 1.5", Height/Diameter: 0.63", Depth: 1.25"

      Width: 38mm

      Height: 16mm

      Depth: 32mm

      Weight: 454g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-swift-knob
    • TuoteperheSwift Knob
    • TuoteryhmäDoor Knobs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-08-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)16
    • Leveys (mm)38
    • Syvyys (mm)32
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (kg)454
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat