Julkaise tuotteesi
Slim Shower Head - Ø 400 mm
Slim Shower Head - Ø 400 mm

    Slim Shower Head - Ø 400 mm

    E.C.A. Slim Shower Head
    Tekniset tiedot
    • • Shower head size: Ø 400 mm • Spray type: Rain • Lime crusher • Fully chrome-plated stainless steel shower head • Installation connection group from the ceiling is included • Flow rate: 15.4 l/min • Connection: G 1/2" (DN15) • Localization product codes are available
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102145016EX
    • TuoteperheE.C.A. Shower Heads
    • TuoteryhmäShower Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)144
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)2.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 19
    • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures