Julkaise tuotteesi
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer

    Luna Bath Mixer

    E.C.A. Luna Bath Mixer
    Tekniset tiedot
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102102450EX
    • TuoteperheE.C.A. Luna
    • TuoteryhmäBath Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)113
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)158
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.94
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures