Julkaise tuotteesi
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Tekniset tiedot
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite102167108EX-Y
      • TuoteperheE.C.A. Nita
      • TuoteryhmäConcealed Shower Mixer
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2018-02-14
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)148
      • Leveys (mm)110
      • Syvyys (mm)65
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliKromi
      • Suunniteltu:Turkki
      • Valmistettu:Turkki
      • Nettopaino (kg)0.37
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • UNSPSC-nimiShowers
      • UNSPSC-koodi30181503
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
      • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
      • OmniClass-numero23-31 11 00
      • OmniClass-nimikeFaucets
      • CSI UniFormat II -koodiD2010
      • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures