Julkaise tuotteesi
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    Tekniset tiedot
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • For chrome coated product, flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately • For matte black coated product, flush mounted group with code 102166102C1EX should be bought separately
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102167105EX-K
    • TuoteperheE.C.A. Tiera
    • TuoteryhmäConcealed Shower Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)121
    • Leveys (mm)110
    • Syvyys (mm)77
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures