Julkaise tuotteesi
Purity Countertop Washbasin PR35

Purity Countertop Washbasin PR35

SEREL Purity Countertop Washbasin PR35 (100cm)
Tekniset tiedot
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • Concealed Siphon System 

    • Design Awards 

    2014 - Bronze A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - Reddot Design Award 

    • 100x48 cm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePR35
  • TuoteperheSEREL Purity
  • TuoteryhmäCountertop Washbasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)490
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)19.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-numero23-19 31 17 11
  • OmniClass-nimikeBathroom Units
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures