Julkaise tuotteesi
Minimal U-Trap for Basin / Sink
Minimal U-Trap for Basin / Sink

    Minimal U-Trap for Basin / Sink

    4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)
    E.C.A. Minimal U-Trap for Basin / Sink
    Tekniset tiedot
    • • Chrome • Connection: G 1 1/4"
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102119026EX
    • TuoteperheE.C.A. Wastes & Traps
    • TuoteryhmäWastes & Traps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)340
    • Leveys (mm)68
    • Syvyys (mm)109
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 -kuvausWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass-numero23-21 23 27
    • OmniClass-nimikeResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures