Julkaise tuotteesi
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    E.C.A. Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    Tekniset tiedot
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 194 mm • Flow rate: 6,6 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product ,flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For matte black coated product flush mounted group with code 102166601C1EX should be bought separately
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite102167605EX-KK
    • TuoteperheE.C.A. Tiera
    • TuoteryhmäConcealed Basin Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)113
    • Leveys (mm)204
    • Syvyys (mm)212
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)0.85
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures