Julkaise tuotteesi
4life Double Washbasin  FL32
4life Double Washbasin  FL32

    4life Double Washbasin FL32

    SEREL 4life Double Washbasin FL32 (100 cm)
    Tekniset tiedot
    • •SEREL Hygiene+ 

      • Design Awards

       2014 - Bronze A' Design Award 

      • Without Relief Sewer • 100x48cm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFL32
    • TuoteperheSEREL 4life
    • TuoteryhmäDouble Bowl Washbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliFireclay
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)22.67
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures