Julkaise tuotteesi
Helios Shelf H414

Helios Shelf H414

SEREL Helios Shelf H414
Tekniset tiedot
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • 50 cm 

    • Used with the Helios Series

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH414
  • TuoteperheSEREL Helios
  • TuoteryhmäShelf
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)55
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)155
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-numero23-19 31 17
  • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures