Julkaise tuotteesi
Atrivm outdoor round dining table
Atrivm outdoor round dining table
Atrivm outdoor round dining table
    expormim

    Atrivm outdoor round dining table

    4.6 / 5 tähteä4.6(27 arvostelua)

    ­Round dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
      • C235 R: 120x120x74  

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  

      • C240 R: 150x150x74

          TOP: HPL top 13 mm/0.51"


          Tekniset tiedot
          • Yksilöity viiteatrivm-outdoor-round-dining-table
          • TuoteperheAtrivm outdoor
          • TuoteryhmäOutdoor collection
          • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
          • Julkaisupäivä2022-02-22
          • Painoksen numero1
          • Korkeus (mm)740
          • Leveys (mm)1200
          • Syvyys (mm)1200
          Liittyviä
          • Ensisijainen materiaaliAlumiini
          • Valmistettu:Espanja
          • Nettopaino (kg)30
          Luokitus
          • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
          • IFC-luokitusKaluste
          • ETIM-koodiEG017960
          • ETIM-nimiFurniture
          • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
          • OmniClass-numero23-11 29 15
          • OmniClass-nimikeExterior Tables