Julkaise tuotteesi
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    2.8 / 5 tähteä2.8(9 arvostelua)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepetale-upholstered-bar-stool
    • TuoteperhePetale
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)950
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)490
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)5.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_85_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStainless steel stools
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 21 33 11
    • OmniClass-nimikeCommercial Bar Stools