Julkaise tuotteesi
Senso chairs bar stool
Senso chairs bar stool
Senso chairs bar stool
    expormim

    Senso chairs bar stool

    4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)

    Bar stool made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesenso-chairs-bar-stool
    • TuoteperheSenso chairs
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)101
    • Leveys (mm)580
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)7.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStools
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture