Julkaise tuotteesi
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
Nautica swing armchair
    expormim

    Nautica swing armchair

    4.8 / 5 tähteä4.8(80 arvostelua)

    Swing chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 34 mm/1.33” diameter. Backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 24 mm/0.94” diameter. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered cushion with possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. 3 loose cushions 50x32 cm/19.75”x 12.5” included. Polyester rope with 14 mm/0.55” of section to hang the swing chair included. Optional anti-swing (braided polyester rope + carabiner).

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenautica-swing-chair
    • TuoteperheNautica
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)131
    • Leveys (mm)95
    • Syvyys (mm)76
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)14
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_87
    • Uniclass 2015 -kuvausSwing chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSeating
    • OmniClass-numero23-21 23 13
    • OmniClass-nimikeResidential Seating