Julkaise tuotteesi
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteflamingo-outdoor-high-table-round-top-80
  • TuoteperheFlamingo outdoor
  • TuoteryhmäOutdoor collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1100
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)33
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-11 29 15
  • OmniClass-nimikeExterior Tables