Julkaise tuotteesi
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Dining table stand with round top. Ttabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
      • C969 R 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Tekniset tiedot
          • Yksilöity viiteflamingo-outdoor-table-round-top-90
          • TuoteperheFlamingo outdoor
          • TuoteryhmäOutdoor collection
          • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
          • Julkaisupäivä2022-02-28
          • Painoksen numero1
          • Korkeus (mm)760
          • Leveys (mm)900
          • Syvyys (mm)900
          Liittyviä
          • Ensisijainen materiaaliAlumiini
          • Valmistettu:Espanja
          • Nettopaino (kg)24
          Luokitus
          • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
          • IFC-luokitusKaluste
          • ETIM-koodiEG017960
          • ETIM-nimiFurniture
          • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
          • OmniClass-numero23-11 29 15
          • OmniClass-nimikeExterior Tables