Julkaise tuotteesi
Frames round coffee table Ø 44x40
Frames round coffee table Ø 44x40
Frames round coffee table Ø 44x40
    expormim

    Frames round coffee table Ø 44x40

    4.8 / 5 tähteä4.8(21 arvostelua)

    Coffee table made of peeled and tinted natural rattan 18 mm/0.7” in diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Tabletop and central leg made of lacquered steel plate.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
        Tekniset tiedot
        • Yksilöity viiteframes-indoor-round-coffee-table-44-40
        • TuoteperheFrames
        • TuoteryhmäIndoor collection
        • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
        • Julkaisupäivä2022-03-02
        • Painoksen numero1
        • Korkeus (mm)400
        • Leveys (mm)440
        • Syvyys (mm)440
        Liittyviä
        • Ensisijainen materiaaliMuu
        • Valmistettu:Espanja
        • Nettopaino (kg)12
        Luokitus
        • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
        • IFC-luokitusKaluste
        • ETIM-koodiEG017960
        • ETIM-nimiFurniture
        • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 -kuvausCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Equipment
        • OmniClass-numero23-21 23 15 17
        • OmniClass-nimikeResidential Coffee Tables