Julkaise tuotteesi
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
Huma dining armchair with rattan legs
    expormim

    Huma dining armchair with rattan legs

    Backrest and legs comes in natural rattan. Upholstered seat. Multiple upholstery options are available: natural or faux leather, virgin wool fabrics, velvet and polypropylene.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehuma-dining-armchair-rattan-legs
    • TuoteperheHuma
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)570
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 -kuvausStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Chairs
    • OmniClass-numero23-21 23 00
    • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS