Julkaise tuotteesi
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
    expormim

    Käbu chaise longue C762

    4.8 / 5 tähteä4.8(30 arvostelua)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekabu-chaise-longue-wheels
    • TuoteperheKabu
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)27
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)33
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • OmniClass-numero23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-nimikePatio Sofas
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS