Julkaise tuotteesi
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
    expormim

    Lapala bar stool

    4.1 / 5 tähteä4.1(10 arvostelua)

    Barstool made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelapala-bar-stool
    • TuoteperheLapala
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)101
    • Leveys (mm)52
    • Syvyys (mm)51
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliRope
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 -kuvausStools
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 23 13 17
    • OmniClass-nimikeResidential Stools
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings