Julkaise tuotteesi
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
Loop dining chair
    expormim

    Loop dining chair

    2.3 / 5 tähteä2.3(6 arvostelua)

    Chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 28 mm/1.10” diameter. Backrest manufactured in tinted natural wicker (“octagonal wicker”). Upholstered seat. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. SYNO® protective caps.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteloop-dining-armchair
    • TuoteperheLoop
    • TuoteryhmäIndoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)790
    • Leveys (mm)460
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuu
    • Toissijainen materiaaliVerhoilu
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 -kuvausDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Chairs
    • OmniClass-numero23-21 23 00
    • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment