Julkaise tuotteesi
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Hand-woven chaise longue module of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitenido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • TuoteperheNido
  • TuoteryhmäOutdoor collection
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)770
  • Leveys (mm)860
  • Syvyys (mm)1700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRope
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKaluste
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSofas
  • OmniClass-numero23-11 29 17 11 17
  • OmniClass-nimikePatio Sofas
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS