Julkaise tuotteesi
Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
    expormim

    Senso chairs dining armchair C190

    4.5 / 5 tähteä4.5(37 arvostelua)

    Dining armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Ota yhteyttä brändiin expormim

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesenso-chairs-dining-armchair
    • TuoteperheSenso chairs
    • TuoteryhmäOutdoor collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)58
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 -kuvausStacking chairs
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS