Julkaise tuotteesi
Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

Ota yhteyttä brändiin expormim

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetalo-indoor-rectangular-dining-table-300
  • TuoteperheTalo indoor
  • TuoteryhmäIndoor
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-11-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)1100
  • Syvyys (mm)3000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Toissijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)268
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Furniture
  • OmniClass-numero23-21 23 15
  • OmniClass-nimikeResidential Tables