Julkaise tuotteesi
FH125 Table

FH125 Table

4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)
FH125 is a small, sophisticated dining table. Its rounded rectangular shape seats 4-6 and features a modern, white laminate top and elegant, aluminium edge.
Tekniset tiedot
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFH125
  • TuoteperheTables
  • TuoteryhmäFH125
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)1250
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLaminaatti
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products