Julkaise tuotteesi
Kääntöovikoneisto käyttöyksikön (Fire Protection) FD 20-F
Kääntöovikoneisto käyttöyksikön (Fire Protection) FD 20-F

    Kääntöovikoneisto käyttöyksikön (Fire Protection) FD 20-F

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
    Vain paras laskee tuleen! Gilgen kääntöovikoneisto käyttöyksikön FD 20-F tarjoaa kätevää, day-to-day jalankulkijoiden pääsy, mutta muuttuu vankka, erittäin kestävä palo-ovien ja Hätäpoistumistieksi tulipalo olisi koskaan puhkeaa.
    Tekniset tiedot
    • Gilgen FD 20, FD 20-F ja FD 20-Käänteinen Kääntöovi käyttöyksiköt Gilgen FD 20 (standardi), FD 20-F (palo-) ja FD 20-Käänteinen (savunpoistoon) heiluriovi käyttöyksiköt Gilgen FD 20 Heiluriovikäyttö ajomatkan yksiköt TÜV-testattu mukaisesti EN 16005 ja DIN 18650. Näiden asemien yksiköt vastaavat suurelta osin, kun se tulee suorituskykyä, pitkä käyttöikä ja hiljainen käynti. Sopii myös raskaat ulko-ovet edellyttää suuria tuulikuormia. () FD 20 standardi () FD 20-F paloluokiteltujen (jossa DIBt hyväksynnän) () FD 20-Käänteinen polta uutto (voidaan avata virta pois) Taajuusmuuttajan komponentit ja ohjausjärjestelmä on koteloitu sleekly suunniteltu päällysteen. Täysi-energia-asema, jossa on integroitu / konfiguroitavissa vähän energiaa toiminto (toiminta ilman turva-anturit). Helppo asentaa ja käyttää kautta integroidun graafista kuvaruutua. Valaistu ohjelma-valintapainiketta (mukaan lukien manuaalinen vapautuminen ja nollaus) integroitu kansi. Liittimet käyttöön ja turvallisuuteen / turvallisuus elementtejä, plus ”E” - avaaja ja moottori lukittuu. Käyttöyksikön ja kotelo Mitat: 95 mm x 120 mm x 690 mm (HxDxW) () E6 / EV1 alumiini kotelo, väritön anodisoitu viimeistely () Kotelo kiillotettu kromiterästä () E6 / EV1 täysalumiininen kotelo, väritön anodisoitu viimeistely (kaksi- irtoavan ovet) () Täysi kotelo kiillotettua kromia terästä (varten pariovi ovet) mahdollisia kokoonpanoja () Yksilehtiset () Pariovi (kaksi-lehtiä ovi) () Emergency-exit / poistumisreitin toiminto ()-Palo toiminto () Hätä-Lopeta ja palontorjunnan toiminto () Savu-uutto-toiminto (käänteiseksi) () Emergency-Lopeta ja savunpoistoon toiminto (käänteiseksi) Asennus ja sauva variantit () Lintel asennettu liukuva tangot työntää kokoonpano () Lintel asennettu liukuva tangot vetämällä kokoonpano () Lintel asennettu normaali liukuva tangot ajaa kokoonpano (paras voimansiirron) () Leaf asennettu liukuva tangot ajaa kokoonpano (kun korkeus on rajoitettu) Tarvikkeet ja lisätoiminnot () Integroitu palovaroitin (asemaan kotelossa) () Integroitu mekaaniset sulkujärjestyksellä säätimen (palo-mitoitettu kaksi ovissa) () Liitäntä läppä (kahdelle lehtien poistumistieovissa) Useampia käyttöelementtejä () Jännite-free-ulostulot kuittauksia, esimerkiksi rakennuksen hallintajärjestelmä (releen PCB) () Gilgenissä radio piirilevyn ja GFU käsilähettimen () Interlock kanssa ohjelmoitava erityinen toiminto (esim. Tuulen suojaa). käyttäjänsuojasäännösten () LZR taulu-scan laser, turvallisuus / turva-anturi automaattiseen heiluriovien. Luotettavan seuranta avaamisen / sulkemisen liikkeitä, mukaan lukien sekundäärinen sulkeminen reuna. Asennettu ulkoisesti ja sen ulkopuolella ovilevyn. hallintalaitteet vakio: Valaistut ohjelma ohjauspainikkeet (kuten käsivapauttimen ja nollaus) integroitu sivukannen Valinnainen: () Kiinteästi asennetut D-BEDiX ohjelma valintanäppäintä. Helppoa valinta ovitoiminto, ja näyttämällä eri kohtien järjestelmän tietoja () Huuhtele (käytetään asiakkaan upotettavat ruudussa) () Pinta-asennus (pinta-tyypin muovinen runko, valkoinen) () KOMBI-D-BEDiX keskeisten sylinteri estää valitun käyttötapa. Ohjelma valintanäppäintä valaistu LCD-näyttö, valitsemiseksi oven toiminnot, säätämällä ovi parametrit ja näyttää käyttötiedot. () Huuhtele asennus hengen laatikkoon (syvyys 1 ½) () Pinta-asennus (pinta-tyypin muovinen runko, 2X, valkoinen) () Manuaalinen aktivointi ja ”Reset” painikkeet (double rokkari kytkin), punainen () Kanssa Feller Ediziodue flush-tyyppinen muovinen runko, punainen. Asennettavaksi sulautettujen, huuhtele-ruudussa () Kanssa Feller Ediziodue pinta-tyyppinen muovinen runko, valkoinen. Pinta asennukseen Ohjaus / Aktivointielementtien () Radar yksikkö asennetaan sisälle, liikeanturi luotettavia aukko () Radar yksikkö asennetaan ulkopuolelle, liikeanturi luotettavia aukko () Kontaktiton ATC painikkeen optimaalinen hygieeninen toiminta () OPEN painikkeen, valkoinen, mistä Feller EDIZIOdue () OPEN painikkeen, vihreä valaistu, mistä Feller EDIZIOdue () HÄTÄ AUKI painikkeen, vihreä valaistu, jossa ”varauloskäyntien” symboli () Avainkytkimet OPEN impulssikytkintä
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFD_20-F
    • TuoteperheAutomatic Swing Doors
    • TuoteryhmäSwing Door Operator
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-15
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)95
    • Leveys (mm)690
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    • Nettopaino (kg)10.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovenavauslaitteet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoor openers
    • UNSPSC-koodi30171512