Julkaise tuotteesi
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
    Grespania

    AMBERWOOD

    Porcelain tile, wood style. Available in five colors, three sizes and two different finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning and antibacterial properties available.

    Tekniset tiedot
    • Colours: Fresno, Cedro, Roble, Secuoya, Olmo

      Formats: 19,5x120, 14,5x120 and 15x80

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAMBERWOOD
    • TuoteperheTiles
    • TuoteryhmäPorcelain tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-07-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)195
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704