Julkaise tuotteesi
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
    hansgrohe

    RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

    RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56219001 null Specification: • consists of: tileable grate, installation set, hair catcher, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • tileable • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: 11 - 21 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • pre-assembled sealing membrane • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56219USA
    • TuoteperheFinish sets shower drains
    • TuoteryhmäRainDrain Minimalistic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)35
    • Leveys (mm)85
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Shower Channel
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 -kuvausShower tray wastes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures