Julkaise tuotteesi
RainDrain Go Complete set shower drain 500 tileable rear cover
RainDrain Go Complete set shower drain 500 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 500 tileable rear cover

    RainDrain Go Complete set shower drain 500 tileable rear cover
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56270671 Matt Black - 56270801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • direction of outlet: vertical • easy to clean surface • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • suitable for primary and secondary drainage
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56270USA
    • TuoteperheShower drains
    • TuoteryhmäRainDrain Go
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Shower Channel
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 -kuvausShower tray wastes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures