Julkaise tuotteesi
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60058XXX
  • TuoteperheShower drains
  • TuoteryhmäRainDrain Go
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-16
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)113
  • Syvyys (mm)113
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)200
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Shower Channel
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 -kuvausShower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 17 29
  • OmniClass-nimikeShower Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures