Julkaise tuotteesi
RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray
RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray
    hansgrohe

    RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray

    RainDrain Staro Basic set for waste set for shower tray
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 60090180 null Specification: • consists of: odour trap, trap • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • nominal diameter connection: DN 50 • screw connection M5x30 • clamp connection • rotatable connection • waste pipe Ø 50 mm • type of odour seal: fluid • drainage capacity 57 l/min • installation height: 80 mm • removable and cleanable water seal • water seal height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • not included: finish set
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60090XXX
    • TuoteperheShower drains
    • TuoteryhmäRainDrain Staro
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)95
    • Leveys (mm)110
    • Syvyys (mm)110
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Shower Channel
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 -kuvausShower tray wastes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures