Julkaise tuotteesi
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    hansgrohe

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 60173452 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60173SVP
    • TuoteperheUrinal division
    • TuoteryhmäEluPura Q
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)80
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)15.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Sermit ja tilanjakajat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiUrinals
    • UNSPSC-koodi30181506
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal dividers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCompartments and Cubicles
    • OmniClass-numero23-15 11 15 11
    • OmniClass-nimikeToilet Compartments and Urinal Screens
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings