Julkaise tuotteesi
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    74200XXX Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Zesis S Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 74200000 Chrome - 74200670 Matt Black Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 122 mm • spout height: 83 mm • ball-pivot joint • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite74200XXX
    • TuoteperheBidet mixers
    • TuoteryhmäZesis S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)140
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)145
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets