Julkaise tuotteesi
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20198
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20198
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20198
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20198

    Range 477 Wastepaper bin - rectangular shaped container with large radii - serves as waste bin for used paper towels - Capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - 281 mm wide, 505 mm high and 181 mm deep - For wall mounting - body made of high-gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - frame element / slot opening made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - including corrosion-free HEWI fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite477-05-20198
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)505
    • Leveys (mm)281
    • Syvyys (mm)181
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Jäteastiat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011189
    • ETIM-nimiGarbage bucket
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-31 25 19 11
    • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers