Julkaise tuotteesi
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50-060

    WC flushing mechanism upgrade kit (radio controlled) - for retrofitting on HEWI hinged support rail 801.50... - for easy installation - 50 mm wide, 68 mm high, 105 mm long - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - transmission frequency 868.4 MHz - suitable for radio-controlled WC flushing systems made by Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE and Grohe - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite801-50-060
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäHinged support rails, Accessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)68
    • Leveys (mm)105
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS