Julkaise tuotteesi
Backrest, 805-51-906
Backrest, 805-51-906
Backrest, 805-51-906
    HEWI

    Backrest, 805-51-906

    Back support, Series 805 - back rest with right-angled fixing rods attached on both sides - serves to support the back on the WC - Mounted on folding support handles of Series 805 - adjustable on site - 650 to 750 mm wide, 150 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm - back rest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white), 92 (anthracite grey) and 90 (jet black) - Connection made of high-quality stainless steel, surface matt ground - meets the requirements according to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite805-51-906
    • TuoteperheAccessibility
    • TuoteryhmäBack rest rails
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)334
    • Leveys (mm)783
    • Syvyys (mm)105
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010078
    • ETIM-nimiToilet support
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
    • OmniClass-numero23-25 45 11 23
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Baths and Showers