Julkaise tuotteesi
MT60SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT60SE Profiled Roof Sheet

4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
Hiansa's MT-60 SE profile is specially designed for roofs and as lost formwork. It is defined by the 60 mm fret height, which gives this profile very good resistance for important lights. It is manufactured in thicknesses ranging from 0.60 mm to 1.20 mm. Its useful width is 820 mm, and its usual length is between 2,000 and 14,000 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehiansa-cub-mt60SE
  • TuoteperheProfiled Sheet
  • TuoteryhmäProfiled Roof
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)820
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiRoofing materials
  • UNSPSC-koodi301515
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Roof Panels
  • OmniClass-numero23-13 39 27 11 13
  • OmniClass-nimikeSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings