Julkaise tuotteesi
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof panel with High performance polyurethane. A double corrugated sheet panel with 5 ribs, to increase mechanical resistance, with a PUR and PIR foam-insulating core, and a visible bolt-on securing system. Attachment uses the overlapping rib on two adjoining panels, which together with a steel piece with EDPM, ensure the water tightness of the assembly with the use of self-drilling screws.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehiansa-ultra-easy-cub-5gr
    • TuoteperheRoof Sandwich Panel
    • TuoteryhmäHigh performance polyurethane
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-03-18
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyuretaani
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiInsulation
    • UNSPSC-koodi3014
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19 15
    • OmniClass-nimikeStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB3010
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings