Julkaise tuotteesi
Palosuojattu säteilysuoja (EW) | Palonkestävä rullaverho
Palosuojattu säteilysuoja (EW) | Palonkestävä rullaverho

    Palosuojattu säteilysuoja (EW) | Palonkestävä rullaverho

    EW30/EW60/EW90 Palosuojattu rullaverho. Valinnainen: savunestotoiminto (Sa).

    • Jopa 90 minuutin palonkestävyyden saavuttaminen
    • Asennus sisäpuolelle tai seinälle
    • Lämpösäteily enint. 15 kW/m²
    • Testattu standardin EN 1634-1 / EN 15269-11 mukaisesti
    • Testattu standardin EN 13501-1 mukaisesti
    • Saatavana savunestotoiminnolla Sa-standardin EN 1634-3 mukaisesti
    • Vaatii vähän asennustilaa ja sivutilaa
    • Kevyt

    Firescreen® Radiation -palosuojatut paloverhot ovat liekinkestäviä ja rajoittavat lämpösäteilyn enintään 15 kW/m²:iin (W). Tämä estää lämpötilojen nousemisen rakennuksen viereisissä osissa niin korkeiksi, että tulipalo voi syttyä. Vain Firescreen Radiation -paloverhot soveltuvat palo-osastojen tiivisteeksi.

    OHJAUSVAIHTOEHDOT

    • GFS (Gravity Fail Safe) - Sulkeutuminen virran katketessa. Palonkestävässä paloverhossa on 230 V:n putkimoottori, jota käyttää Firescreen Control -laitteen ohjauskeskus. Virtakatkon sattuessa verkko sulkeutuu painovoiman avulla. Järjestelmää voidaan käyttää manuaalisesti Firescreen Control -laitteen ohjauskeskuksen avaus-/sulkemispainikkeilla.
    • EFS (Electrical Fail Safe) - Palonkestävässä paloverhossa on 24 V:n putkimoottori, jota käyttävät Firescreen Control -laitteen ohjauskeskus ja 24 V:n hätävirta-akut. Virtakatkon sattuessa verkko sulkeutuu näiden hätävirta-akkujen avulla. Avainkytkin käyttöä/nollausta varten.
    • PALOVERKON OHJAUS
    • Ohjausrasia voidaan liittää paloilmoitinjärjestelmään ja siinä on LED-merkkivalot seuraaville:
    • Virransyöttö
    • Aktiivinen palosignaali
    • Huolto
    • Akkujännite (vain 24 V)

    LISÄVARUSTEET

    • Saatavilla myös savunkestävänä, Sa-standardin EN 1634-3 mukaisesti.
    • Sivukiskojen, suojusten ja konsolien pulverimaalaus missä tahansa RAL-värissä.
    • Hätäpainike
    • Savu- ja lämpötilahälyttimet
    • Välkkyvä valo ja/tai summeri
    • Ulkoinen LED-näyttö
    • Hätävirtaparistot (vain GFS:lle) estävät näytön sulkeutumisen lyhyen virtakatkoksen sattuessa.
    Tekniset tiedot
    • STANDARDITEKNISET TIEDOT

      • Asennus: Sisäasennus ja seinälle.
      • Käyttökohde: Teollisuus, liikerakennukset, julkiset rakennukset ja terveydenhuollon laitokset, mm.
      • Toiminto: Ovi sulkeutuu vain palohälytyksen sattuessa.
      • Palonkestävyys: Testattu standardin EN 13501-2 mukaisesti. Palonkestävyysluokat: EW30, EW60 ja EW90.
      • Palokäyttäytyminen: Testattu standardin EN 13501-1 mukaisesti. Täyttää seuraavat kriteerit: B (lähes palamaton) S1 (vähäistä savunmuodostusta) D0 (ei lainkaan pisaroiden muodostumista)
      • Materiaali: Kaksiseinäinen tekninen tekstiili, täytetty paisuvalla materiaalilla. Varustettu silikonipohjaisella, savua hylkivällä harmaalla pinnoitteella.
      • Materiaalin paksuus: Kokonaispaksuus 8 mm
      • Kankaan paino neliömetriä kohden: 2 kg/m²
      • Sivuohjaimet: Sendzimir-sinkitty teräslevyprofiili paisuvalla listalla
      • Suoja: Sendzimir-sinkitty teräslevy
      • Alapalkki: Teräsputkiprofiili
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefirescreen-radiation
    • TuoteperheFirescreen
    • TuoteryhmäFire-resistant roller screen
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)6000
    • Leveys (mm)8250
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut