Julkaise tuotteesi
H-Shield NB -- Roof Composite Panel

H-Shield NB -- Roof Composite Panel

Hunter H-Shield NB is a rigid roof composite panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a fiber reinforced facer on one side and 7/16″ OSB substrate on the other side. This product can also be manufactured off-line bonded to 5/8” OSB, 5/8” plywood or ¾” plywood.  This product is suitable for new construction and re-roofing on both commercial and residential projects for steep sloped roofs. See Technical Data Sheet for more information.
Tekniset tiedot
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type V, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteh-shield-nb-rigid-roof-composite-panel
  • TuoteperheRoof Products
  • TuoteryhmäRoof Insulation Panel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
  • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Panels
  • OmniClass-numero23-13 39 31
  • OmniClass-nimikeRoof Membranes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka