Julkaise tuotteesi
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min
    Tekniset tiedot
    • Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB1708
    • TuoteperheCERAFLEX
    • TuoteryhmäBasin Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)133
    • Leveys (mm)47
    • Syvyys (mm)149
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka