Julkaise tuotteesi
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    CERAFLEX BSN MXR RMTD CHR 5L/MIN

    Ceraflex One-Hole Basin Mixer, Metal Handle, Slim Perlator Aerator, Easy Fix Fixation, Chrome

    Tekniset tiedot
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer with  Metal Handle, Slim Perlator Aerator 5 L/min Flow Rate limiter and, Easy Fix Fixation, Chrome

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteB1710
    • TuoteperheCERAFLEX
    • TuoteryhmäBasin Mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)133
    • Leveys (mm)47
    • Syvyys (mm)137
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Nettopaino (kg)1.147
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets