Julkaise tuotteesi
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    Connect-Lavabo Arc da 600 mm
    Tekniset tiedot
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE7135
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWall-hung wash basins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)175
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)16.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa