Julkaise tuotteesi
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Solea™ M2 Control Plate
    Tekniset tiedot
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP0099
    • TuoteperheSolea
    • TuoteryhmäFLUSH PLATE
    • Julkaisupäivä2021-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)595
    • Syvyys (mm)391
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)0.34
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka