Julkaise tuotteesi
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Solea™ M1 Flush Plate
Tekniset tiedot
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR0108
  • TuoteperheSolea
  • TuoteryhmäFLUSH PLATE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)595
  • Syvyys (mm)391
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)0.34
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka