Julkaise tuotteesi
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX door

    It is also possible to assemble entrance doors based on CONNEX systems. These doors complement the appearance of the building. Doors and windows in the building have the same look and create a superb ambience.

    Tekniset tiedot
    • 03-10-02-02

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_CONNEX_door
    • TuoteperheWood-Metal systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-20
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)72
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 15
    • OmniClass-nimikeWood Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors