Julkaise tuotteesi
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate
    Jansen AG

    JANSEN Standard series 50-80 Folding- or sliding-gate

    Jansen steel profiles create large-area and torsion-resistant door systems with slender frames.The profile and seal ranges are suitable for manual and automatic door systems. The Jansen folding and door systems are CE-compliant and fulfil the requirements of product standard EN 13241-1.

    Tekniset tiedot
    • 01-04-01-05

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Standard_series_Folding_or_sliding-gate
    • TuoteperheUninsulated steel systems
    • TuoteryhmäFolding or sliding gate
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-05
    • Painoksen numero2
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFolding Doors
    • OmniClass-numero23-11 25 15 19
    • OmniClass-nimikeFolding Gates