Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 door

    Slim face widths, different design options (single-leaf, double-leaf, different threshold variants, including barrier-free, CE labelling, with or without sash bars, various lock versions, a wide range of materials – namely steel, stainless steel and Corten steel). JANSEN JANISOL Arte 60 doors are therefore the right choice for renovations to existing buildings and modern structures, where architectural freedom is desired.

    Tekniset tiedot
    • 01-02-05-01

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitejansen_janisol_door_Arte_2_0
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäDoors & Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-25
    • Painoksen numero4
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 15
    • OmniClass-nimikeSteel Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors