Julkaise tuotteesi
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 sliding door

    Using the extremely slimline steel profile system JANSEN JANISOL Arte, extremely large sliding doors with slim face widths and high stability can be prepared. Originally developed by Jansen for the reconstruction of historic windows, JANSEN JANISOL Arte now offers architects and planners the possibility to divide large glass fronts in new buildings.

    Tekniset tiedot
    • 01-04-01-03

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJansen_Janisol_Arte_2_0_sliding_door
    • TuoteperheInsulated steel systems
    • TuoteryhmäFolding and sliding doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-17
    • Painoksen numero3
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Sveitsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC003534
    • ETIM-nimiExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Metal Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 19
    • OmniClass-nimikeSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors